Termékek közzététele
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Archivált

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító813706
  • TermékcsaládPALACE
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units