Termékek közzététele
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302

Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító425352
  • TermékcsaládINO
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)340
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)605
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units