Termékek közzététele
LIVING Countertop washbasin 1800 mm
LAUFEN
Archivált

LIVING Countertop washbasin 1800 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1800 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1000 mm, with, towel rail cutable to 1765 mm, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 or 3, tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.5, furniture Order no. 81643.8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816438
  • TermékcsaládLIVING
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units