Termékek közzététele
MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim

Wall hung WC "rimless/comfort", wash down, without flushing rim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító821546
  • TermékcsaládMODERNA R
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures