Termékek közzététele
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 14055, dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 278 Dual-Flush 4,5/3-l option 750 (Green Version) water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wallhung WC pan order no. 82054.5 Special feature: water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító826540
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportCISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)330
  • Szélesség (mm)175
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515