Termékek közzététele
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Wallhung bidet LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 36, dimensions 360 x 560 x 350 mm 1 centre tap hole, lateral mounting holes for water connection Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83054.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító830542
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportBIDETS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből