Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Archivált

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító860331
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportCompounds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)725
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)43
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings