Termékek közzététele
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH847601
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportRION
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)660
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)11.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 leírásUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
  • OmniClass szám23-31 25 11 15
  • OmniClass névUrinal Partitions