Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/5cf136d8-29f2-4de8-b009-c40f8b56b70b
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Projection 225 mm, swivel spout
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
HF500930100094
Termékcsalád
Citypro Liberty
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-03-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF500930100094
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
2.57
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 leírás
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Liechtenstein
Svájc
Hasonló termékek
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Letöltés
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Letöltés
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Letöltés
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Letöltés
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Letöltés
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Letöltés