Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/c1cd88c7-316c-44c7-a8bc-8d13d3d92972
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
HF504380100094
Termékcsalád
Thermofit
Termékcsoport
Bath faucet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-03-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504380100094
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
3.95
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 leírás
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Liechtenstein
Svájc
Hasonló termékek
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Letöltés