Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/983dd314-9ae2-4af4-9d39-a1c9357611a3
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
HF905434100000
Termékcsalád
Twinplus
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-03-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905434100000
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
2.05
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 leírás
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Liechtenstein
Svájc
Hasonló termékek
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Letöltés
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Letöltés
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Letöltés
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Letöltés
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
Letöltés