Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/280a6fd0-8816-4620-a00e-1e8215946908
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Twinplus, Kitchen faucet, projection 225 mm, pull-out spout
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
Twinplus, Kitchen faucet, projection 225 mm, pull-out spout
Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout with pull-out spout
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Kitchen faucet
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
HF905445100000
Termékcsalád
Twinplus
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-03-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905445100000
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
2.51
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Termék elérhetősége
Európa
Liechtenstein
Svájc
Hasonló termékek
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Letöltés