Termékek közzététele
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    Specifikáció
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH820863
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportPRO X
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)345
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets