Termékek közzététele
3000-50 Standard

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3000-50-standard
  • TermékcsaládShower
  • Termékcsoport3000-50 Standard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4
  • Szélesség (hüvelyk)3.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText