Termékek közzététele
6115 Standard

6115 Standard

Lawler’s Model 61® is an effective solution for specifiers who want Lawler’s exclusive Three-Way Protection™ in a small capacity master controller. The 61® helps engineers “right-size” the valve for low-to-mid range applications (½-25 GPM) without sacrificing performance. Before the 61® became available, standard larger valves simply could not satisfactorily control temperatures at low flows. Now with Three-Way Protection™, the small master controller Model 61® delivers protection against runaway temperatures, thermal shock, or scalding should the thermostat, hot or cold water supply fail. That means Model 61®, like every Lawler master controller, not only meets, but exceeds the ASSE 1017 standard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6115-standard
  • TermékcsaládMaster Controller
  • Termékcsoport6115 Standard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls

Termék elérhetősége

Észak-Amerika