Termékek közzététele
911EF-ETS Standard

911EF-ETS Standard

The Model 911®E/F Emergency Tepid Water System is a unique stand-alone solution that fills a critical need in the industry to economically deliver tepid water for high/low flow emergency applications.The Model 911®E ETS provides both water heating and thermostatic mixing for eyewash and eye/facewash equipment. The 911®E/F ETS incorporates Lawler’s patented 911®E/F thermostatic mixing valves offering positive hot water shut off and full flow cold water bypass together with a water heating source designed to help you meet ANSI Z358.1-2014.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító911eF-ets-standard
  • TermékcsaládEmergency
  • Termékcsoport911EF-ETS Standard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls