Termékek közzététele
Neptune EMX 100

Neptune EMX 100

Lawler’s Neptune EMX electronic mixing valve is a rugged lead-free stainless steel valve that provides accurate control of the domestic hot water during all flow conditions. The valve comes pre-set and tested for easy installation and setup. The EMX is ASSE 1017 and NSF 372 listed and can be integrated into the BMS system for remote monitoring of the outlet temperature. Neptune EMX Brochure is available HERE EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóneptune-emX-standard2
  • TermékcsaládMaster Controller
  • TermékcsoportNeptune EMX Standard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-28
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls