Termékek közzététele
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Sokoldalú, por- és páramentes lámpatestek átmenő vezetékezéssel és Multi Lumen funkcióval.

    Termékjellemzők
    • High luminous efficacy

    Élettartam (L80/B50)
    • akár 100 000 óra (25 °C-on).
    • Ház és diffúzor anyaga: polikarbonát (PC).

    Multi Lumen funkció
    • választható teljesítményfokozatok.
    • 3 x 1,5mm²-es előre beépített átmenő kábelezés.

    Sugárzási szög
    • 120°.

    Védettség
    • IP66.

    Ütésállóság
    • IK08.

    Termékelőnyök
    • Egyenletes eloszlású fény.
    • A fényforrás és az előtét egyszerűen bővíthető (EVERLOOP kivitel).
    • Lehetővé teszi a fényforrás és a meghajtó cseréjére irányuló finanszírozási programokban való részvételt bizonyos országokban.
    • Könnyű hozzáférés az elektromos terminálhoz a pattintós végzáróknak és a „twist and lock” rendszernek köszönhetően.
    • Egyszerűen beépíthető a szabadon elhelyezhető tartókonzoloknak köszönhetően.
    • Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével.
    • Akár 66%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest).
    • Szinte villogás nélküli fény ≤ 5%.

    Alkalmazási területek
    • Ipari területek, raktárak.
    • Műhelyek, futószalagok.
    • Átjárók, aluljárók.
    • Parkolóházak.
    • Mélygarázs.

    Berendezés / tartozékok
    • Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve.
    • Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet).

    EVERLOOP lámpatest
    • elérhető korszerűsítő és csereelemek.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Katalógus:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Katalógus:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Katalógus:
                https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Katalógus:
                  https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854440687
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDamp-Proof-Flex
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportDamp-proof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire