Termékek közzététele
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    High-bay csarnokvilágító lámpatestek akár 165 lm/W-os fényhasznosítással.

    Termékjellemzők
    • Magas, akár 165 lm/W-os fényhasznosítás.
    • Fekete alumíniumház, edzett opálüveg búra.

    Multi Lumen
    • választható fényerőfokozatok.

    Többszínű funkció
    • 4000 K, 5000 K és 6500 K.
    • Nagyon hosszú élettartam (L70): akár 100 000 óra (25 °C-on).

    Üzemi hőmérséklet
    • –20…50 °C.

    Magas színtartás
    • ≤ 5 sdcm.

    Védelem típusa
    • IP65.

    Termékelőnyök
    • Modern, exkluzív dizájn.
    • Akár 60%-os energiamegtakarítás a hagyományos high bay lámpatestekhez képest.
    • Kompakt konstrukció, optimális súly és méret.
    • 5 év garancia.

    Alkalmazási területek
    • Higanygőz- vagy fémhalogén fényforrásokkal működő high bay lámpatestek helyettesítésére.
    • Raktárépületek.
    • Logisztikai csarnokok.
    • Ipar.
    • Nagy belmagasságú terek (pl.
    • bevásárlóközpontok, repülőterek, kereskedelmi épületek, előcsarnokok).

    Berendezés / tartozékok
    • Rögzítő igényelhető.
    • Elérhető reflektor.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető.
    • Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
    • Sorkapocs nem tartozék.
    • A beszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
    • I.
    • védelmi osztályú termék.
    • A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854743832
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHigh-Bay-Compact
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportHigh bay
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC001716
    • ETIM-névHigh bay luminaire