Termékek közzététele
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Mennyezeti lámpatest magas fényárammal és integrált vészvilágítási funkcióval.

    Termékjellemzők
    • Az európai szabványoknak megfelelően tanúsítva (EN 60598-1
    • Normál világításra és vészvilágításra alkalmas lámpatest.
    • Lámpatest 2 az 1 kivitelben.

    Vészvilágítási funkció
    • az akkumulátor üzemideje 3 óra.
    • A vészvilágító lámpatest funkciótesztje: automatikus (AT).

    Akkumulátor-technológia
    • LiFePO4.

    Nagyon magas fényhasznosítás
    • akár 150 lm/W.
    • Strapabíró fémház és PC-diffúzor.
    • Vezetékezés a lámpatest hátoldalán.
    • Átmenő kábelezéssel is.

    Termékelőnyök
    • Rendkívül sokoldalú a választható színhőmérsékleteknek és teljesítményfokozatoknak köszönhetően (több szín – több fényáramérték).
    • Vészvilágítási funkcióval rendelkező lámpatestek foltmentes sorba szerelése általános megvilágítási területen.
    • Egyszerű beköthetőség a mellékelt, vezetékezésre előkészített működtetőhöz és akkumulátor a vészvilágítási funkció használatához.
    • Az integrált automatikus tesztfunkció révén egyszerűen tesztelhető vészvilágítási funkcióval.
    • Az automatikus teszt eredményeinek kényelmes megjelenítése a mellékelt vezérlő LED-en.
    • A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel.
    • Magas fényhasznosítás normál üzemben.
    • Hagyományos T8-as lámpatestek cseréje 7200 lm-ig.
    • Akár 70%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest).
    • Robusztus szerkezet IK08-as ütésállósággal.

    Alkalmazási területek
    • Menekülési útvonalak vészvilágítása.
    • Pánik elleni világítás.
    • Akár 3 órás vészvilágítást igénylő épületek.
    • Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására.
    • Beltéri alkalmazási területek.
    • Ipari és kereskedelmi csarnokok.
    • Közterek.
    • Folyosók, lépcsőházak, pincék, alagsorok.

    Berendezés / tartozékok
    • Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • I.
    • védelmi osztályú termék.
    • A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075850477
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLinear-Ultra-Output-EL
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportLinear
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC000109
    • ETIM-névBatten luminaire