Termékek közzététele
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Optimalizált fényeloszlás szélesebb utakhoz és közvilágításhoz.

    Termékjellemzők
    • Fényeloszlás nagy mélységgel.
    • Nagyon hosszú élettartam (L90/B10): akár 100 000 óra (25 °C-on).
    • Tartozékkonzol 48–60 mm-es oszlopokhoz.
    • A kiegészítő szűkítő a 42 mm-es és az adapter a 76 mm-es oszlopokhoz külön kapható.
    • Állítható csap oldalsó és felső beépítéshez.
    • +/- 15°-os dőlésszög beállítása a ház kinyitása nélkül.

    Magas fényhasznosítás
    • akár 151 lm/W.

    Üzemi hőmérséklet
    • –40..50 °C.
    • Magas túlfeszültség elleni védelem: akár 10 kV (L/N-GND).
    • Gyorscsatlakozó a gyors és könnyű elektromos bekötéshez.

    Védelmi osztály
    • II.

    Termékelőnyök
    • Tartós kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek választéka a hosszú élettartam érdekében.
    • Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak és a kapcsolóterminálnak köszönhetően.
    • Valóban egyenletes fény.
    • 3 színhőmérsékletben, amelyek tökéletesen alkalmasak változatos környezeti megvilágítására.
    • Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve.
    • Automatikus áramtalanítás a ház kinyitásakor.
    • 5 év garancia.

    Alkalmazási területek
    • Kültéri használat (IP66-es védettség).
    • M, C és P osztályú utak az EN 13201 szabványnak megfelelően.
    • Parkolás.
    • Közterek.
    • Ipar.

    Berendezés / tartozékok
    • A 42 és 76 mm-es oszlopokkal kompatibilis csap külön kapható.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Fényeloszlás általános közvilágításhoz.

    Termékjellemzők
    • A pólusmagassághoz hasonló szélességű utcákhoz optimalizált fényeloszlás.
    • Nagyon hosszú élettartam (L90/B10): akár 100 000 óra (25 °C-on).
    • Tartozékkonzol 48–60 mm-es oszlopokhoz.
    • A kiegészítő szűkítő a 42 mm-es és az adapter a 76 mm-es oszlopokhoz külön kapható.
    • Állítható csap oldalsó és felső beépítéshez.
    • +/- 15°-os dőlésszög beállítása a ház kinyitása nélkül.

    Magas fényhasznosítás
    • akár 155 lm/W.

    Üzemi hőmérséklet
    • –40..50 °C.
    • Magas túlfeszültség elleni védelem: akár 10 kV (L/N-GND).
    • Funkcionális vagy hangulatvilágításhoz.

    Védelmi osztály
    • II.

    Termékelőnyök
    • Tartós kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek választéka a hosszú élettartam érdekében.
    • Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak és a kapcsolóterminálnak köszönhetően.
    • Valóban egyenletes fény.
    • 3 színhőmérsékletben, amelyek tökéletesen alkalmasak változatos környezeti megvilágítására.
    • Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve.
    • Automatikus áramtalanítás a ház kinyitásakor.
    • 5 év garancia.

    Alkalmazási területek
    • Kültéri használat (IP66-es védettség).
    • M, C és P osztályú utak az EN 13201 szabványnak megfelelően.
    • Parkolás.
    • Közterek.
    • Ipar.

    Berendezés / tartozékok
    • A 42 és 76 mm-es oszlopokkal kompatibilis csap külön kapható.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552463
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStreetlight-Flex-Large
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportStreetlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000062
    • ETIM-névLuminaire for streets and places