Termékek közzététele
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Fényeloszlás általános közvilágításhoz.

    Termékjellemzők
    • A pólusmagassághoz hasonló szélességű utcákhoz optimalizált fényeloszlás.
    • Nagyon hosszú élettartam (L90/B10): akár 100 000 óra (25 °C-on).
    • Tartozékkonzol 48–60 mm-es oszlopokhoz.
    • A kiegészítő szűkítő a 42 mm-es és az adapter a 76 mm-es oszlopokhoz külön kapható.
    • Állítható csap oldalsó és felső beépítéshez.
    • +/- 15°-os dőlésszög beállítása a ház kinyitása nélkül.

    Magas fényhasznosítás
    • akár 144 lm/W.

    Üzemi hőmérséklet
    • –40..50 °C.
    • Magas túlfeszültség elleni védelem: akár 10 kV (L/N-GND).

    Védelmi osztály
    • II.

    Termékelőnyök
    • Tartós kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek választéka a hosszú élettartam érdekében.
    • Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak és a kapcsolóterminálnak köszönhetően.
    • Valóban egyenletes fény.
    • 3 színhőmérsékletben, amelyek tökéletesen alkalmasak változatos környezeti megvilágítására.
    • Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve.
    • Automatikus áramtalanítás a ház kinyitásakor.
    • 5 év garancia.

    Alkalmazási területek
    • Kültéri használat (IP66-es védettség).
    • M, C és P osztályú utak az EN 13201 szabványnak megfelelően.
    • Parkolás.
    • Közterek.
    • Ipar.

    Berendezés / tartozékok
    • A 42 és 76 mm-es oszlopokkal kompatibilis csap külön kapható.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075552258
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStreetlight-Flex-Small
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportStreetlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000062
    • ETIM-névLuminaire for streets and places