Termékek közzététele
360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
Legrand

360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology

3.7/5 csillag3.7(10 vélemény)
Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height: 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-048941
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)78
  • Szélesség (mm)78
  • Mélység (mm)50.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Nettó tömeg (kg)128
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásIrányító
  • ETIM-kódEC000138
  • ETIM-névSensor element for movement sensor
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 leírásSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSensors and Transmitters
  • OmniClass szám23-27 15 21
  • OmniClass névBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország