Termékek közzététele
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400, can receive devices up to 400 A. Fire resistance according to IEC 60695-2-11: 750 ° C for installation in ERP (up to 100 kVA for class II enclosures. Capacity 24 modules per row RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - Door to be ordered separately, delivered flat with functional uprights fixed to the bottom, cut-off cable entry plate and twinning accessories (horizontal and vertical). held in specific environments, refer to the statement " - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-XL3_400-Isolant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)575
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzigetelés
  • Nettó tömeg (kg)11216
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország