Termékek közzététele
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    The new LINKEO C system brings to market a toolless keystone connector enabling fast connection in all categories from 5e to 6A. Simple and quick to terminate, its one-touch locking guarantees superior reliability for data transmission.

    Specifikáció
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóconnecteurs-rj45-linkeoc
    • TermékcsaládRJ45 connectors Linkeo C
    • TermékcsoportRJ45 connectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)31
    • Szélesség (mm)18
    • Mélység (mm)34
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001121
    • ETIM-névModular connector
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_15_15
    • Uniclass 2015 leírásCopper cable connectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 83
    • CSI MasterFormat 2014 névWiring Connections
    • OmniClass szám23-35 27 13
    • OmniClass névElectrical Plug Connectors