Termékek közzététele
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Fibre optic units LC duplex for 6 singlemode fibres

    Specifikáció
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • TermékcsaládFiber optic blocks
    • TermékcsoportFiber optic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)23
    • Szélesség (mm)108.8
    • Mélység (mm)38.4
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásDistribution Element
    • ETIM-kódEC001130
    • ETIM-névPatch panel fibre optic
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 leírásFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 13 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass szám23-37 11 15 15 13
    • OmniClass névFiber Adapter Panels

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország