Termékek közzététele
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Fibre optic splice cassette for High Density and modular fibre optic panel. This fibre optic splice cassette accomodates and protects the sleeves of spliced pigtails. To be equipped with a large choice blocks (LC, LC APC, SC, SC APC, ST), it's the perfect solution for short deadlines and flexible answers.

    Specifikáció
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiber-optic-splicing-cassette
    • TermékcsaládSplicing cassette
    • TermékcsoportFiber optic cassette
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)185
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000762
    • ETIM-névSplice cassette
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_15_62
    • Uniclass 2015 leírásOptical fibre splice boxes
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 névOptical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass szám23-37 11 15 15
    • OmniClass névFiber Optic Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország