Termékek közzététele
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for outdoor and humid areas with or without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-048898
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)90.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Nettó tömeg (kg)264
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásIrányító
  • ETIM-kódEC000138
  • ETIM-névSensor element for movement sensor
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 leírásSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSensors and Transmitters
  • OmniClass szám23-27 15 21
  • OmniClass névBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa