Termékek közzététele
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-048942
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)114
  • Szélesség (mm)77
  • Mélység (mm)48
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Nettó tömeg (kg)161
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásKapcsolóeszköz
  • ETIM-kódEC000138
  • ETIM-névSensor element for movement sensor
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 leírásSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSensors and Transmitters
  • OmniClass szám23-27 15 21
  • OmniClass névBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution