Termékek közzététele
Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box
Legrand

Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box

Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 13 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Tub + metal frame 2 bays 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 13 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Drivia-2travees-13modules
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)521
  • Mélység (mm)166
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)9464
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution