Termékek közzététele
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Specifikáció
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-FASCLIC-AUTO
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)54
  • Mélység (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC000047
  • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC névPower distribution units PDUs
  • UNSPSC kód39121017
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution