Termékek közzététele
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikáció
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLG-Goulotte-Mosaic
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Mélység (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagABS
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásKábeltartó szegmens
    • ETIM-kódEC002400
    • ETIM-névBend for cable tray
    • UNSPSC névElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC kód391213
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 leírásCable trunking
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT