Termékek közzététele
Dry Transformer 800 kVA
Legrand

Dry Transformer 800 kVA

3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)
Self-extinguishing 800 kVA HV / LV dry transformers complying with EU regulation 548/2014/CE and meeting the second step of July 2021 of European directive 2009/125/CE known as EcoDesign Complies with standards NF EN 60076-11 which sets the partial discharge values not to be exceeded
Primary voltage: 20 kV - Secondary voltage: 410 V
Specifikáció
  • HV / LV dry transformers with reduced loss (HV molded resin and LV impregnated) conforming to the Type AA0-10% Ak classification
    Supplied without enclosure, with 4 lifting rings, 4 swivel rollers and 4 LV aluminum connection pads
    Impulse voltage: 125 kV, Environmental class: E3-C2-F1
    High voltage adjustment +/- 2x2.5%, Dyn 11 coupling and UCC at 6%
    Ambient air cooling, no retention tank, simplified maintenance Service life optimized by partial discharges <5 pC, no-load loss limited to 1170 W
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Transformateur-Sec-800kVA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2020
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)3200
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Áramátalakítók

Termék elérhetősége

Európa