Termékek közzététele
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.4/5 csillag4.4(16 vélemény)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSCH-TRIHAL-01
  • TermékcsaládTransformers
  • TermékcsoportTrihal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Áramátalakítók
  • UNSPSC névElectrical or power regulators
  • UNSPSC kód39121009