Termékek közzététele
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400 - Take devices up to 400 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60 695-2 for installation in public buildings (up to 100 kVA for Class II cabinets) - Capacity: 24 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Door to be ordered separately - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-XL3_400-Metal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)575
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Nettó tömeg (kg)12362
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution