Termékek közzététele
External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm
Legrand

External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm

Cable sleeves and doors XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 with door and sealing kit for use when joining enclosures - Consist of the combination of a "roof-base" assembly, structural uprights, functional uprights, rear and side panels RAL 7035, plinths RAL 7004 - Height 2000 or 2200 mm - Capacity 24 modules (enclosures width 725 or width 975 with internal cable sleeve), 36 modules (enclosures width 975) - Usable faceplate height 1800 mm (1700 mm only if using the pivoting support frame) or 2000 mm - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Cable sleeves modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-XL3_4000-GaC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)475
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC002935
  • ETIM-névAccessories for cable carrying system
  • UNSPSC névElectrical sleeves
  • UNSPSC kód39121404
  • Uniclass 2015 kódPr_20_29_10_11
  • Uniclass 2015 leírásCable sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution