Termékek közzététele
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    PDU metered 19 inches, 1 phase 16A, 8 x C13 locking outlets, IEC-320 C20

    Specifikáció
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetered-pdu-1u
    • TermékcsaládMetered PDU
    • TermékcsoportPDU
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)482
    • Mélység (mm)121
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC002762
    • ETIM-névPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 kódEF_70_30
    • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
    • OmniClass szám23-35 31 27
    • OmniClass névPower Distribution Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország