Termékek közzététele
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Specifikáció
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslim-cassettes
    • TermékcsaládSlim cassettes
    • TermékcsoportFiber optic cassette
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásDistribution Element
    • ETIM-kódEC002699
    • ETIM-névSystem patchpanel optic fibre
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 leírásFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClass szám23-37 11 15 15
    • OmniClass névFiber Optic Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország