Termékek közzététele
Zero U kit for universal fixing
Legrand

Zero U kit for universal fixing

Zero U remote patch solution for universal mounting.

Specifikáció
    • The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
    • Maximum capacity :
      • 24 LC connectors
      • 12 SC connectors
      • 12 high density RJ45 connectors
    • Equipped with a mass recovery solution.
    • Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
    • The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
    • Delivered with its specific accessories for fixing:
      • on sheet metal or wire cable tray
      • on uprights or bay cable tray
      • on the floor or wall

    Reference Legrand : 032103

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózero-u-kit-for-universal-fixing
  • TermékcsaládZero-U kit
  • TermékcsoportFixing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)46
  • Szélesség (mm)123
  • Mélység (mm)179
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)0.51
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC000264
  • ETIM-névPanel for distribution board

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország