Termékek közzététele
Main Control Module, LS/2317M
Main Control Module, LS/2317M
    Legrand China
    Archivált

    Main Control Module, LS/2317M

    1. strong current input voltage: AC 220 ± 10V 50Hz

    2. weak current input voltage: DC 12V

    3. working current: < 315ma

    4. static power consumption: < 4.13w

    5. external network communication mode: tcp/ip 1 way WiFi port 1 way (optional)

    6. internal network communication mode: RS485 port 2 channels

    7. dry contact input: 23 channels, input voltage DC 12V

    8. input signal of card: 1 way

    9. indication output of dry contact: 17 channels

    10. light loop I: resistance load: 4 * 400W (max); inductive load: 4 * 200va (max); capacity load: 4 * 200va (max);

    11. light loop II: resistance load: 10 * 200W (max); inductive load: 10 * 100VA (max); capacity load: 10 * 100VA (max);

    11. emergency circuit: resistance load: 1 * 200W (max); inductive load: 1 * 100VA (max); capacity load: 1 * 100VA (max);

    12. curtain circuit: 4 * 100VA (max);

    13. controlled socket: resistance load: 1 * 2000W (max); inductive load: 1 * 1000VA (max); capacity load: 1 * 1000VA (max)

    14. installation mode: installation of din35mm rail

    15. appearance dimension: 288x117x72mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLS-2317M_Main-Control-Module
    • TermékcsaládHotel Room Control System
    • TermékcsoportRCU Module
    • Megjelenés dátuma2020-12-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEG015840
    • ETIM-névStats, switches and controllers
    • UNSPSC névElectrical controls and accessories
    • UNSPSC kód391215
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 leírásControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBuilding Modules
    • OmniClass szám23-27 15 19
    • OmniClass névBuilding Environmental Controls
    • CSI UniFormat II kódD3060
    • CSI Uniformat II névControls and Instrumentation