Termékek közzététele
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-vive-maestro-switches
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportVive by Lutron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.69
    • Szélesség (hüvelyk)2.94
    • Mélység (hüvelyk)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok