Termékek közzététele
Fixa podium björk pentagon 36
Fixa podium björk pentagon 36
Fixa podium björk pentagon 36
    Lekolar

    Fixa podium björk pentagon 36

    The podiums come in three different heights and in five different shapes - triangle, square, rectangle, pentagon and hexagon. Simple brackets in the form of smart connecting clutches ensure that the podiums do not slip apart, while the podiums sill can quickly be divided and rearranged. The sides of the podiums are made of birch or white pigmented plywood, but the top is also available in 14 different laminate colors. The podium dimensions are made to match the FIXA storage base modules.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító114171
    • TermékcsaládFixa Play
    • TermékcsoportPodier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

    Termék elérhetősége

    Európa