Termékek közzététele
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117068
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportDynor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)755
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)562
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor