Termékek közzététele
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117088
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportDynor
  • Megjelenés dátuma2020-11-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

Termék elérhetősége

Európa