Termékek közzététele
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117353
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportSortera
  • Megjelenés dátuma2020-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)880
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

Termék elérhetősége

Európa