Termékek közzététele
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117521
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportLekhus
  • Megjelenés dátuma2020-10-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)117
  • Mélység (mm)46
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor