Termékek közzététele
Fixa tvättmaskin 1,5:1 med hjul
Lekolar

Fixa tvättmaskin 1,5:1 med hjul

Play is absolutely crucial to a child’s development. By mimicin the adult life in roleplay the child takes on the world and makes it understandable. FIXA Appliances is a serie of fun and varied play furnitures that illustrate everyday chores. They are avilable as readymade modules, as screen printed doors you can apply to existing FIXA Storage modules, or as stickers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117552
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportLekmöbel
  • Megjelenés dátuma2020-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor