Termékek közzététele
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

FIXA wall bars design is a modern take on the traditional wall bars, avalible with two different distances between the ribs. Together with FIXA climbing wall they create a playful silhouette of a mountain or a city, and a great motor wall for small children. They can also be used as documentation space or you can use the ribs as a loom and tie beautiful fabric strips together. The wall bars are available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface. Should be placed aligned with the floor and always used together with aproved shock absorbing matresses.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117652
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportRibbstol
  • Megjelenés dátuma2020-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1500
  • Szélesség (mm)880
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor