Termékek közzététele
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117656
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportWhiteboard
  • Megjelenés dátuma2020-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1500
  • Szélesség (mm)1170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor