Termékek közzététele
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító117660
    • TermékcsaládFixa Play
    • TermékcsoportWhiteboard
    • Megjelenés dátuma2020-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)880
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

    Termék elérhetősége

    Európa